TIDA-00060
扩展共模范围 RS-485 参考设计
TIDA-00060
概述
该参考设计提供采用 SN65HVD22 扩展共模 RS-485 收发器的 500kbps 5V RS-485 接口。
特性
- 具有较宽的共模范围,因此可用于长电缆网络
- 超过 100mV 的接收器迟滞,因此在恶劣环境下也能具有高度可靠性
- 低待机电流:最大 1uA
- 适用于总线开路、短路和空闲情况的自动防故障接收器
- 该参考设计可进行订购
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00060 Test Results | 2013-9-26 |