TIDA-00055

具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器的参考设计

TIDA-00055

设计文件

概述

该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供了便利的方法。

特性
  • 串联电池数:1S 至 3S
  • 最大输入电压:16V
  • 最大充电电流:2A
  • 拓扑:开关模式
  • 通信:独立
  • 特性:提供可调节或固定的充电电压
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU122.PDF (419 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR095.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU123.PDF (166 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR094.PDF (125 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27421-G1具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24100独立单节 2A 同步降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00055 Test Results 2013-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持