TIDA-00053
针对 LiFePO4 应用的 1A 单节线性充电器的参考设计
TIDA-00053
概述
此参考设计用于为电池和/或系统提供最高 1A 的连续电流。它拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其他用途。它使用高度集成的磷酸铁锂线 ( LiFePO4 ) 性电池充电器 bq25070,使本解决方案适于空间有限的便携式应用。它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。
特性
- 串联电池数:1S
- 最大输入电压:30V
- 最大充电电流:1A
- 拓扑:线性
- 通信:独立
- 电源路径
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00053 Test Results | 2013-8-27 |