TIDA-00051
系统端 Impedance Track™ 电量监测计参考设计
TIDA-00051
概述
此参考设计包含一个带有集成电流感应电阻器的 bq27425-G2B 电路模块。使用此设计需要配备用于油量表接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27425-G2B 集成电路,还包含监控和预测容量所需的所有其他板载组件,适用于系统端电量监测解决方案。此参考设计直接与电池组相连。
特性
- 串联电池节数:1S
- 最大输入电压:4.5V
- 最大充电电流:2A
- 通信:I2C
- 集成检测电阻
- 本参考设计需要使用通信收发器;EV2400
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00051 Test Results | 2013-8-27 |