TIDA-00047
具有电源路径的 2.5A 双输入单节开关模式锂离子电池充电器的参考设计解决方案
TIDA-00047
概述
该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节、充电终止以及电源路径管理等功能集成在一个小型 WCSP 封装中。
特性
• 串联电池数:1S
• 最大输入电压:10V
• 最大充电电流:2.5A
• 拓扑:开关模式
• 通信:I2C
• 特性:集成保护功能
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00047 Test Results | 2013-8-27 |