TIDA-00045
单片充电和动态电源路径管理 IC 参考设计
TIDA-00045
概述
该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含原理图、物料清单、组件位置、布局和参考设计的设置)以及 bq24030 数据表。该参考设计的性能已在通常为 5V 的电源条件下进行了优化。充电电流限定为 2A。
特性
- 串联电池数:1S
- 最大输入电压:5V
- 最大充电电流:2A
- 拓扑:线性
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00045 Test Results | 2013-8-26 |