TIDA-00044

USB 锂离子电池充电器和电源路径管理参考设计

TIDA-00044

设计文件

概述

当使用 ISET 引脚上的电阻器编程时,此参考设计可为电池输出提供高达 1000mA 的连续电流,并且在出厂时编程为 ~540mA。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。

特性
  • 串联电池节数:1S
  • 最大输入电压:12V
  • 最大充电电流:1A
  • 线性拓扑
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU099.PDF (425 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR070.PDF (43 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU100.PDF (133 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR069.PDF (114 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27421-G1具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24072具有电源路径、4.2V VBAT 和 VOUT=VBAT + 225mV 的独立型单节 1.5A 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00044 Test Results 2013-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持