TIDA-00039
1 至 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器的参考设计
TIDA-00039
概述
该参考设计是一套完整的充电器模块,可使用 bq24735 器件对多节同步笔记本电脑涡轮升压充电进行评估。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板进行编程。该参考设计不随附 EV2300 接口板。要评估该解决方案,用户必须单独订购 EV2300 接口板。
特性
- 串联电池数:1S 至 4S
- 最大输入电压:24V
- 最大充电电流:8A
- 拓扑:开关模式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00039 Test Results | 2013-8-26 |