TIDA-00036
具有 5.1V 升压模式的 I2C 控制的单节充电器:bq24195/2.1A 和 bq24195L/1A
TIDA-00036
概述
bq24195 和 bq24195L 是适用于移动电源的完全集成型器件,它们的规格分别是 4.5A 充电/2.1A 升压和 2.5A 充电/1A 升压。TIDA-00036 证实了 bq24195 和 bq24195L 单芯片解决方案可在高效率和低 BOM 成本的条件下实现快速充电和同步升压移动 (OTG) 操作。
特性
- 快速充电:高达 4.5A (bq24195)/2.5A (bq24195L) 的充电电流,支持高容量电池组
- 电池升压操作:电池运行时间长,OTG 效率可达 90%
- 输入电压动态电源管理功能可支持第三方适配器
- 可实现带集成 FET 和共享降压/升压电感器的紧凑型 2.1A 或 1A 移动电源设计
- D+/D- USB 检测,其与 USB BC1.2 兼容
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00036 Test Results | 2014-10-10 |