TIDA-00035

I2C 控制 4.5A 单节 USB/适配器充电器参考设计

TIDA-00035

设计文件

概述

该参考设计是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理解决方案,适用于各种平板电脑和其他便携式器件中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使该设计成为真正具有灵活性的解决方案。

特性

• 串联电池数:1S
• 最大输入电压:17V
• 最大充电电流:4.5A
• 拓扑:开关模式

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU083.PDF (662 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR052.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU084.PDF (162 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR051.PDF (48 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27531-G1适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24190I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00035 Test Results 2013-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持