TIDA-00034

过压和过流保护 IC 与锂离子充电器前端保护 IC 参考设计

TIDA-00034

设计文件

概述

该参考设计采用 bq24300 和 bq24304,是一款高度集成的设计,可保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。IC 持续监视输入电压、输入电流和电池电压。该设计的工作原理类似于线性稳压器:对于达到输入过压阈值的电压,输出将维持在 5.5V (bq24300)、5.0V (bq24305) 或 4.5V (bq24304)。在输入过压情况下,如果过压条件持续时间超过几微秒,则该 IC 解决方案将通过关闭内部开关来移除充电电路的电源。在过流情况下,其会在关闭开关前的消隐时间段内将电流限定在某一安全值。此外,该 IC 解决方案还会监控其自身的模温,并在过热时切断电源。该参考设计还提供可选的保护功能,以防止使用外部 P 通道 MOSFET 时输入端产生反向电压。

特性
  • 串联电池数:1S
  • 最大输入电压:26V
  • 最大充电电流:200mA
  • 通信:独立
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU081.PDF (1090 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR050.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU082.PDF (116 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR049.PDF (110 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24160具有双输入、电源路径和 USB 检测功能的 I2C 单节 2.5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ24300具有 30V(最大值)Vin 和 5.5V LDO 输出的充电器前端保护 IC

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00034 Test Results 2013-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持