TIDA-00030
电池组端 Impedance Track 电量监测计集成保护装置参考设计
TIDA-00030
概述
该参考设计将 BQ27741 与 GaugeStudio 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。客户也可以根据数据表评估 BQ27741 IC。
特性
- 串联电池数:1S
- 最大输入电压:4.5V
- 最大充电电流:6A
- 通信:I2C 或 HDQ
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00030 Test Results | 2013-8-26 |