TIDA-00027
1.6MHz 同步开关模式锂离子/锂聚合物独立电池充电器参考设计
TIDA-00027
概述
此参考设计将独立的锂离子和锂聚合物开关模式蓄电池充电解决方案与两个集成 N 通道功率 MOSFET 和一个电源路径选择器闸极驱动器进行高度集成。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。此参考设计又称为 HPA715 (-001)。该解决方案针对 5 V 输入电压进行了优化,并可给 4.2 V 的单节锂离子蓄电池充电。
特性
- 串联电池数:1S 至 3S
- 最大输入电压:16V
- 最大充电电流:2.5A
- 拓扑结构:开关模式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00027 Test Results | 2013-8-26 |