TIDA-00026
可编程多化合物快速充电管理参考设计
TIDA-00026
概述
该参考设计是可编程的单片 IC 解决方案,适用于单化学物或多化学物应用中对镍镉 (NiCd)、镍氢 (NiMH) 或锂离子 (Li-Ion) 电池的快速充电管理。其会选用合适的电池化学物(镍或锂),并使用最佳的充电和终止算法执行操作。该过程消除了不良充电、充电不足或过度充电的情况,并确保快速充电的精确度和安全终止。
特性
- 串联电池数:1S 至 25S
- 最大输入电压:25V
- 最大充电电流:1A
- 拓扑结构:开关模式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00026 Test Results | 2013-8-26 |