TIDA-00023

实现针对大信号应用的负载共享概念的的参考设计

TIDA-00023

设计文件

概述

通过使用 THS3091 高电压、低失真电流反馈运算放大器,此参考设计展示了在将高电压信号驱动到高负载时在负载共享配置中配置多个运算放大器的技术和好处。  该设计具有整套应用报告支持,可以针对给定应用方便地调整。

特性
  • 15V 电源电压
  • 高达 24VPP 输出摆幅
  • 在将 20VPP、70MHz 正弦波驱动到 100Ω 负载(双端接 50Ω 电缆)时,三次谐波失真为 32dBc
  • 在将 20VPP、70MHz 正弦波驱动到 100Ω 负载(双端接 50Ω 电缆)时,二次谐波失真为 38dBc
  • 高电流驱动能力(使用两个 THS3091 运算放大器时高达 400mA)
  • 此参考设计已进行实验室测试,并具有设计文件和设计指南支持
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU153.PDF (623 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR164.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC109.ZIP (177 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR163.PDF (84 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3091单通道、高电压、低失真电流反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00023 Test Results 2013-9-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持