TIDA-00020

Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计

TIDA-00020

设计文件

概述

Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel® IMVP-7 串行 VID (SVID) 电源系统的参考设计。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、单相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。

特性
  • 设计支持来自 Vbatt 的 9V 到 20V 输入
  • 适用于 Sandy Bridge 的小型高密度电源解决方案
  • 三相 CPU 电源支持高达 94A 的电流
  • CPU 电源在 12Vin 至 1.05Vout 条件下,可实现 90% 峰值(80% 满负载)效率
  • 低 CPU 电压纹波:25mV
  • 设计已经过编译和测试,并且具有可用电路板

 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU063.PDF (4751 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR032.PDF (139 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC050.ZIP (1858 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU064.PDF (3758 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR031.PDF (771 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51916DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS59640具有 0V VBoot、适用于 IMVP-7 Vcore 的双通道 SVID、D-CAP+ 工业级降压控制器

数据表: PDF
MOSFET

CSD87350Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS51219具有差分电压反馈的 3V 至 28V 同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00020 Test Results 2013-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持