TIDA-00017

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块

TIDA-00017

设计文件

概述

TIDA-00017 是适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的八通道数字输入模块前端参考设计。它经过精心设计和全面测试,符合 IEC61000-4 EMC 和工业自动化系统的浪涌要求,可缩短上市时间。此设计将八个数字输入串行化,每个输入最高 34V,从而更大限度地减少了主机接口所需的隔离通道和 GPIO 引脚的数量。串行数据和控制信号使用我们的高速 4242 伏峰值数字隔离器技术与 PLC 电气隔离。此设计还包括一个过流保护的隔离电源,可提供所有必要的模块电压。此设计还提供完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件。

特性
  • 经过全面测试,符合 IEC61000-4 的 ESD、EFT 和浪涌要求
  • 输入保护电路和集成的 15kV ESD 保护
  • 用户可编程输入电流限制为 2mA,提供过流保护
  • 对数据和 SPI 数据进行电隔离,峰值为 4242 伏
  • 集成式过热指示器,在发生故障时断开输入
  • 外形纤薄:95mm x 50mm x 10mm(长 x 宽 x 高)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU196A.PDF (1983 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR364B.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC249B.ZIP (1361 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC250.ZIP (509 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR363.PDF (292 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS885适用于 5V 系统的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7131CC三通道、2/1、50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 8-Channel Digital Input Module for Programmable Logic Controllers Design Guide (Rev. A) 2014-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持