TIDA-00012

高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计

TIDA-00012

设计文件

概述

高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计旨在用于需要为 CAN 和/或 Profibus 收发器提供隔离电源的工业系统。此设计重点展示了仅使用来自微控制器的一个 GPIO 信号即可完全关闭电源转换器和数据收发器的能力(例如,在进入低功耗模式时)。这种隔离式接口为我们的 Profibus 和 CAN 收发器提供初级和次级电源的精确稳压电源轨,而无需昂贵的光耦合器反馈电路,使其成为用于工业自动化的简单、高效和灵活隔离式接口。此参考设计还有一个附加功能,即能让 MCU 等待电源状态良好后再传输数据,或者在接口发生电源故障时停止传输数据。

此参考设计的 Tiva C 系列 Launch Pad 外形可以轻松连接到 LaunchPad 板,以便使用 Tiva C 微控制器处理与接口的通信协议。

特性
  • TPS55010 的启用、软启动和故障功能为通信接口的电源轨提供全面的 MCU 控制,以更大限度地节省系统功耗
  • 可调节的高开关频率可以提高效率,减小解决方案尺寸,并可避免敏感频带
  • 隔离式 Profibus 和 CAN 收发器中采用的电镀绝缘技术可提供经时间、温度和湿度检验的长期可靠性和稳定性
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU136.PDF (5467 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR130.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC072.ZIP (570 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC071.ZIP (385 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR129.PDF (138 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC controllers

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO117640Mbps、半双工、隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00012 Test Results 2013-9-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持