TIDA-00005
隔离式 Profibus 接口参考设计
TIDA-00005
概述
该参考设计使用 ISO1176T 隔离式 Profibus 收发器和 TPS76350 高精度线性稳压器,提供隔离式 40-Mbps、3.3V 至 5V Profibus 接口。该电路实现了信号和电源隔离,并同时减少电路板空间和功耗。
特性
- 4000V 峰值隔离,560V 峰值 VIORM
- 信令速率高达 40Mbps
- 差动输出超过 2.1V(54 Ohm 负载)
- 低总线电容为 10pF(最大)
- 适用于总线开路、短路或空闲的自动防故障接收器
- 该参考设计可进行订购
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00005 Test Results | 2013-9-26 |