TIDA-00003
针对工业和 T&M 应用的多用途采样与保持电路
TIDA-00003
概述
通过使用 OPA615 高带宽、直流恢复电路,此参考设计可为各种应用提供高带宽、高精度采样保持电路。该电路具有整套设计指南支持,可以针对给定应用方便地调整。
特性
- 高达 320MHz 带宽
- +/-5V 电源电压,+/-3.5V 比较器输出电压摆幅,大约14mA 最大Iq
- 对于 100pF 保持电容器,降压速率低至 0.17mV/µs
- 仅 40fC 电荷注入
- 100dB 采样保持馈通抑制
- 此参考设计已进行实验室测试,并具有设计文件和全面的设计指南支持
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00003 Design Guide (Rev. A) | 2013-10-22 | |||
* | 测试报告 | TIDA-00003 Test Results | 2013-9-17 |