TIDA-00002

针对高温应用的苛刻环境采集终端 (HEAT) EVM 平台

TIDA-00002

设计文件

概述

HEATEVM 是旨在为信号调节和处理器评估提供高温平台的 MCM。该模块包含完整的组件链,专为承受高达 200°C 的极端工作温度而设计。PCB 采用同样适用于此类极端温度的聚酰亚胺材料制成。

特性
  • 合格的高温组件 (200°C)
  • 多达 8 通道模拟数据
  • 可在各种温度下进行调节、数字化和处理的模拟信号
  • 一个用于评估大量高温器件的平台
  • 该 MCM 参考设计经过测试,可在 ti.com 上订购。平台提供固件、GUI 和用户指南及制造文件

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU156.PDF (859 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR168.PDF (55 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC111.ZIP (385 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR167.PDF (1043 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA333-HT高温低功耗精密仪表放大器

数据表: PDF
CAN 收发器

SN65HVD233-HT高温 3.3V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD11-HT高温 3.3V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1278适用于宽带宽应用的 24 位、144kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2333-HT高温、1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA211-HT高温 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器

数据表: PDF
全差分放大器

THS4521-HT高温、极低功耗、负轨输入、轨到轨输出、差动放大器

数据表: PDF
串联电压基准

REF5025-HT高温低噪声、极低漂移、精密电压基准

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1278-HT高温四通道/八通道同步采样 24 位模数转换器

数据表: PDF
裸片和晶圆服务

SM470R1B1M-HT高温 ARM7TDMI™ 闪存微控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00002 Test Results 2013-9-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持