THVD4431EVM
THVD4431 多协议(RS-232 (3T5R) 和 RS-485/RS-422)收发器评估模块
THVD4431EVM
概述
THVD4431EVM 提供一种快速评估 TI THVD4431 的方法,后者是一款支持全双工和半双工 RS-485 以及 3T5R RS-232 配置的 RS-485/RS-232 多协议收发器。它还支持 RS-232 和 RS-485 的环回模式,从而实现片上诊断测试。
特性
- THVD4431RHA 预安装到评估模块上
- 用于 VCC 和 VIO 连接的 8 个附加电源去耦电容器焊盘
- 0603 电阻焊盘可用于在 VIO 和 VCC 端子的 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
- 通过端子和接头引脚访问 RS-232 和 RS-485 总线信号
- 控制和数据信号的指示器(仅限 VIO >= 3.3V 的情况)
RS-232 和 RS-485 多协议收发器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | THVD4431EVM | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-7-24 |
证书 | THVD4431EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-7-6 |