THVD4411EVM

THVD4411 评估模块

THVD4411EVM

立即订购

概述

THVD4411EVM 支持对 THVD4411 进行快速原型设计,THVD4411 是一款 RS-485 和 RS-232 多协议收发器。该评估模块支持半双工和全双工 RS-485 工作模式以及 1T1R RS-232 通信。THVD4411EVM 可由 3V 至 5.5V 的单电源供电,或者采用单独的逻辑电源,该逻辑电源可在低至 1.8V 的电压下通过控制器来控制收发器。通过使用压摆率控制引脚以及在 RS-485 模式下使用集成终端,可以实现多种速度。

特性
  • THVD4411 预安装在评估模块上
  • 用于 VCC 和 VIO 连接的 8 个大容量电源去耦电容器焊盘
  • 0603 电阻焊盘可用于在 VIO 和 VCC 端子的 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
  • 通过端子和接头引脚访问 RS-232 和 RS-485 总线信号
  • 用于 RS-232 信号的 D-SUB 或接头连接
RS-232 和 RS-485 多协议收发器
THVD4411 双协议 RS-232 (1T/1R)/RS-485 (1T/1R) 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THVD4411EVM — THVD4411 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THVD4411EVM THVD4411 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THVD4411 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-22
证书 THVD4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持