THVD24X2VEVM

THVD24X2V 系列器件评估模块 (EVM)

THVD24X2VEVM

立即订购

概述

THVD24X2VEVM 是一款采用 14-SOIC (D) 封装、具有可选数据速率的全双工 RS-485 收发器,可快速评估 TI 的 THVD24X2V 系列器件。

特性
  • 预装 THVD2452VDR,开箱即用
  • VCC 到 GND 和 GND 到 EARTH 连接之间分别预装了两个 10µF 和两个 47µF 的去耦电容器
  • 提供电阻器焊盘,用于在 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
  • 共模电压连接点用于测试具有多个共模电压的器件
RS-485 和 RS-422 收发器
THVD2412V 具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、1Mbps、全双工 RS-485 收发器 THVD2452V 具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、50Mbps、全双工 RS-485 收发器 THVD2452V-EP 增强型产品:具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护的 3V 至 5.5V、50Mbps、全双工 RS-485 收发器 THVD9491-SEP 具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的抗辐射 3V 至 5.5V RS-485 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THVD24X2VEVM — THVD24X2V 系列器件评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THVD24X2VEVM THVD24X2V 系列器件评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THVD24X2VEVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-4
证书 THVD24X2VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持