THS6232RHFEVM
THS6232 评估模块
THS6232RHFEVM
概述
THS6232 评估模块 (EVM) 旨在快速简便地演示 EVM 放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。该 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为差分输入,差分输出的增益为 10V/V。该电路板包含多条跳线,可在不同的偏置模式间轻松切换器件;还包括一个电位器,用于设置 IADJ 引脚的值。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。输出变压器和电阻器经配置可产生 50Ω 的单端输出。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 10V/V 的默认增益配置可轻松地重新配置为其他增益
- 可轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
- 快速设置适用于 THS6232 器件的板,带有用于 VCM 引脚电容器的可选焊盘
- 利用电位器和附近的电阻器,可以精确设置 IADJ 引脚,包括超低偏置模式
线路驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | THS6232RHF Evaluation Module User's Guide. | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-9-30 |
证书 | THS6232RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024-8-1 |