THS6222RHFEVM

THS6222 评估模块

THS6222RHFEVM

立即订购

概述

此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为差分输入,差分输出的增益为 10V/V。该电路板包含多条跳线,可在不同的偏置模式间轻松切换器件;还包括一个电位器,用于设置 IADJ 引脚的值。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。输出变压器和电阻器经配置可产生 50Ω 的单端输出。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 10V/V 的默认增益配置可轻松地重新配置为其他增益
  • 可轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
  • 输入和输出设备包括超小型 A 版 (SMA) 连接器
线路驱动器
THS6222 具有共模缓冲器的差分宽带 PLC 和 HPLC 线路驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS6222RHFEVM

THS6222 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS6222RHFEVM

THS6222 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS6222RHF 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-12
证书 THS6222RHFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持