THS6212EVM
THS6212 评估模块
THS6212EVM
概述
THS6212 评估模块 (EVM) 用于评估 THS6212 器件,该器件为单端口电流反馈架构、差分线路驱动器放大器系统,采用 24 引脚 QFN 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS6212 在 10V/V 增益下的功能和性能,驱动 100Ω 的 RLOAD。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。默认情况下,THS6212EVM 具有全偏置模式的偏置设置,可使用跳线连接器配置为中偏置和低偏置模式。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 专为由板载平衡-非平衡变压器帮助实现的单端输入和输出连接而设计
- 可通过 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
- 使用跳线连接器更改偏置模式设置
线路驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | THS6212 EVM User Guide | 2016-5-4 | |||
| 证书 | THS6212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |