THS4561DGKEVM

THS4561 评估模块

THS4561DGKEVM

立即订购

概述

THS4561DGKEVM 是采用 DGK (VSSOP-8) 封装的 THS4561 单通道放大器评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。THS4561DGKEVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端或差分输入,器件引脚处的差分输出增益为 1V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 默认增益为 1 的配置,可针对其它增益轻松进行重新配置
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
全差分放大器
THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4561DGKEVM — THS4561 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4561DGKEVM THS4561 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS4561 EVM User's Guide 2017-8-10
证书 THS4561DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持