THS4551RUNEVM
THS4551RUN 评估模块
THS4551RUNEVM
概述
THS4551RUNEVM 是采用 RUN (WQFN-10) 封装的单 THS4551 放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 默认增益为 1 的配置,可针对其它增益轻松进行重新配置
- 可轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
- 输入端和输出端包含 SMA 接头
全差分放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | THS4551RUN EVM User's Guide | 2016-5-24 | |||
| 证书 | THS4551RUNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |