THS4531ADGKEVM

THS4531ADGKEVM 评估模块

THS4531ADGKEVM

立即订购

概述

The THS4531ADGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

特性
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Default gain of 1 configuration can easily be reconfigured for other gains
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors
  • 全差分放大器
    THS4531A 超低功耗、RRO、全差分放大器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    THS4531ADGKEVM — THS4531ADGKEVM 评估模块

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    THS4531ADGKEVM THS4531ADGKEVM 评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    设计文件

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 THS4531ADGKEVM Evaluation Module 2012-12-5
    证书 THS4531ADGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持