THS4522EVM

THS4522 评估模块

THS4522EVM

立即订购

概述

THS4522EVM 是一款 PW(16 引线 TSSOP)封装中双路 THS4522 的评估模块。

THS4522EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 随时准备好通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。默认的放大器配置是单端输入、单端输出(通过变压器)和双电源。它可以被轻松配置为差动输入、差动输出和单电源供电。

THS4522EVM 用户指南包含在产品数据表中。

特性
  • 配置为双电源供电并轻松修改为单电源
  • 默认单端输入配置可轻松重新配置为差动输入
  • 默认单端输出配置可轻松重新配置为差动输出
  • 用于每个通道的独立禁用控制线
  • 用于每个通道的独立输出共模控制线
  • 设计用于轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
  • 输入和输出包含 SMA 连接器
全差分放大器
THS4522 极低功耗双通道轨到轨输出全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4522EVM — THS4522 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4522EVM THS4522 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS4521/45222/4524EVM User's Guide 2009-7-16
证书 THS4522EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持