THS4504EVM

THS4504 评估模块

THS4504EVM

立即订购

概述

THS4504EVM 可提供一个用于开发高速全差分放大器应用电路的平台,包含进行全差分操作的组件。用户只需添加电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM,通过更改反馈和增益电阻器可更改增益。器件数据表中包含一个推荐电阻值列表。

特性
  • 电源:单电源 5Vdc,双电源 +/-5Vdc
  • 输入/输出可独立配置为单端或全差分
  • 输入阻抗为 50Ω
  • 输出变压器
  • 通过变压器反射的负载电阻为 800Ω
  • 抗混叠低通滤波器封装
  • 连接:Vs-、GND、Vs+、Vin+、Vin-、Vout+、Vout-、Vocm、断电和测试点
  • 输入和输出信号使用 SMA 连接器,电源连接器使用香蕉插头
全差分放大器
THS4504 具有关断模式的宽带低失真全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4504EVM — THS4504 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4504EVM THS4504 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS4504EVM 2002-6-19
证书 THS4504EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持