THS3491DDAEVM
适用于 THS3491 采用 DDA 封装的 900MHz 高功率输出电流反馈放大器的评估模块
THS3491DDAEVM
概述
THS3491DDA 评估模块 (EVM) 用于评估 THS3491 器件,该器件是一款高速、高电压、低失真电流反馈放大器,采用 8 引脚 DDA 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS3491 在 5V/V 增益下的功能和性能,驱动等效 RLOAD = 100Ω。此 EVM 可通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 专为单端 50Ω 输入和输出连接而设计
- 配置为同相 5V/V 增益配置,可轻松修改为反相增益配置
- 通过 SMA 连接器轻松连接到输入和输出
- 电路板底部的散热器可帮助整个器件散热,以实现高输出电压摆幅
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | THS3491DDA EVM User's Guide | 2017-8-8 | |||
证书 | THS3491DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |