THS3217EVM

THS3217 评估模块

THS3217EVM

立即订购

概述

此评估模块 (EVM) 是 THS3217 宽带差分 DAC 转单端线路驱动器的演示平台。该 EVM 提供 50Ω 输入和输出终端,便于使用常见的 50Ω 测试设备进行评估。THS3217EVM 可对器件内每个单独子块进行性能评估。该 PCB 提供了各种灵活选项,还可将 THS3217 作为完整系统进行测试。该 EVM 提供了预留接口,可在系统内的不同点插入滤波器,以实现更真实的最终应用评估。

特性
  • 灵活地单独评估系统内每个子块的性能或评估整个系统的性能
  • 预留接口用于在系统内的不同点插入滤波器,以实现更真实的最终应用评估
  • 通过简单接口连接至 LMH3401 EVM,实现全差分输入的无电缆连接
  • 板载开关可用于快速配置不同的功能模式
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3217 直流至 800MHz、差分转单端、DAC 输出放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS3217EVM — THS3217 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS3217EVM THS3217 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) 2016-4-6
证书 THS3217EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 THS3217 直流至 800MHz、差分转单端、DAC 输出放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016-3-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持