THS3215EVM
THS3215 评估模块
THS3215EVM
概述
此评估模块 (EVM) 是 THS3215 宽带差分 DAC 转单端线路驱动器的演示固定装置。EVM 的输入和输出端接为 50Ω,便于使用常见的 50Ω 测试设备进行评估。THS3215EVM 可对器件内每个单独子块进行性能评估。该 PCB 提供了各种灵活的选项,还可用于测试整个系统的 THS3215。EVM 提供了占位符,可在系统内的不同点插入滤波器,以实现更真实的最终应用评估。
特性
- 单独评估系统内每个子块的性能或整个系统性能的灵活性
- 占位符可用于在系统内的不同点插入滤波器,以实现更真实的最终应用评估
- 到 LMH3401 EVM 的简单接口,可为全差分输入启用无电缆接口
- 板载开关可实现不同功能模式的快速重新配置
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) | 2016-4-6 | |||
数据表 | THS3215 650MHz、差分转单端 DAC 输出放大器 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021-8-2 | ||
证书 | THS3215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |