THS3095EVM
THS3095 具有断电功能的单路高压低失真运算放大器评估模块
THS3095EVM
概述
THS3095 评估模块 (EVM) 提供了一个用于评估 THS3095 高电压、低失真、高速电流反馈放大器的平台。用户只需电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM。
应用:
- 高电压任意波形
- 功率 FET 驱动器
- 引脚驱动器
- VDSL 线路驱动器
特性
- 单位增益稳定
- 可针对反相和同相增益配置进行调节
- 输入和输出端口上的 SMA 连接器
- 50Ω 输入和输出阻抗匹配
- 电源电压范围
- 单电源 10 V 至 30 V
- 双电源 ±5V 至 ±15V
- 通过香蕉插孔连接器供电
- 电源连接上的铁氧体磁珠
- 去耦电容
- 断电功能
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | THS309x 高电压、低失真、电流反馈运算放大器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2023-4-20 | |
证书 | THS3095EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |