THS3092EVM

THS3092 评估模块

THS3092EVM

立即订购

概述

The THS3092 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3092EVM provides a platform for evaluating the THS3092 dual, high-voltage, low distortion, high speed, current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM.

Applications:

  • High-Voltage Arbitrary Waveform
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • VDSL Line Driver

特性
  • Unity gain stable
  • Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range
    • Single supply +10V to +30V
    • Split supply +/-5.0 to +/-15.0V
  • Power supply via banana jack connectors
  • Ferrite beads on the supply connections
  • Decoupling capacitors
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3092 双通道、高电压、低失真、电流反馈运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS3092EVM — THS3092 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS3092EVM THS3092 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 THS3092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 High-Voltage, Low-Distortion, Current-Feedback Operational Amplifier 数据表 (Rev. B) 2006-1-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持