THS3062EVM
THS3062 评估模块
THS3062EVM
概述
THS3062EVM 用于演示器件的功能和多功能性。该 EVM 可用于电源、输入信号和测试仪器。可以通过改变反馈和增益电阻器来调节增益。通道 1 的默认增益为 (-1) 或 +2(取决于使用的输入),通道 2 的增益为 +1。
特性
- 电源:单电源 10Vdc 至 30Vdc,双电源 +/-5Vdc 至 +/-15Vdc
- V1in-、V1in+ 和 V2in+ 的输入阻抗为 50Ω
- 每个通道的负载电阻为 1KΩ
- 连接器为 -Vs、GND、+Vs、In1+、In1-、Out1+、In2+、In2-、Out2-
- 输入/输出使用 SMA 连接器,电源使用香蕉式连接器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | THS3062EVM | 2002-9-27 | |||
| 证书 | THS3062EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |