THP210EVM
THP210 评估模块
THP210EVM
概述
THP210EVM 是一款高精度、高压、低噪声、全差分放大器,可通过简单的接口连接到高精度模数转换器 (ADC) 所需的差分输出。该 EVM 可提供访问相关功能的权限,并测量 THP210 的性能。
特性
- 提供快速简单的 THP210 评估方法,让设计工作更加轻松
- EVM 上提供的 SMA 连接器和测试点可实现对 THP210 的快速测试
- THP210EVM 默认配置为 1-V/V 增益
- THP210EVM 可轻松地重新配置为滤波器或衰减器电路
精密运算放大器 (Vos<1mV)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | THP210 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-6-10 | ||
| 证书 | THP210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-6-25 |