TFP401PZPEVM
TFP401 165MHz TMDS DVI 接收器/解串器和 Panelbus™ 集成电路评估模块
TFP401PZPEVM
概述
TFP401PZPEVM 评估模块 (EVM) 可帮助您使用 DVI 源评估 TFP401 的性能和设计。该电路板通过连接至 TFP401 数字接收器的标准 DVI 线缆接收来自输入源的 DVI 数据。TFP401 数字接收器能够将数据转换为 24 位并行格式。TFP401PZPEVM 支持高达超扩展图形阵列 (UXGA) 的分辨率。
特性
- PCB 迹线可实现高速信号完整性
- 可通过跳线和开关选择运行模式
- 所有高速输出信号都有不同的测试点可及性
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TFP401PZPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TFP401PZP Evaluation Module | 2018-1-3 |