TCAN1463EVM
TCAN1463-Q1 汽车类低功耗信号改善 CAN FD 收发器评估模块
TCAN1463EVM
概述
此 EVM 装有 TCAN1463DRQ1,用于评估收发器在具有信号改善功能的网络中的运行。通过按用户指南所述在 EVM 上更换收发器和设置跳线,可以将 EVM 配置为与 TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1 和 TCAN1043-Q1 14 引脚 CAN 收发器一起使用。
特性
- 可配置的 SIC 网络
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 包括 ESD2CAN24-Q1 以提供 30kV ESD 保护
- 符合 ISO11898-2 的要求
- 以 -40°C 至 +125°C 为特征
CAN 收发器
ESD 保护二极管
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-3 |
证书 | TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-7-27 |