TCAN1046ADEVM
TCAN1046A 评估模块
TCAN1046ADEVM
概述
此 EVM 可用于评估采用 D 封装的 TCAN1046A 和 TCAN1046AV 产品。CAN 总线可通过测试点、100mil 接头或 DB9 连接器轻松访问,并且对称布局以实现更佳性能。所有 IC 信号都可通过跳线连接获得,并且通过放置跳线可轻松转换模式。
特性
- 能够同时测试器件的 V 和非 V 版本
- 多个连接选项允许同时使用不同仪器进行器件评估
- 板载跳线可轻松地将器件状态从正常模式更改为待机模式
- 包括用于快速验证电源连接的 LED
CAN 收发器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TCAN1046A-Q1 and TCAN1046AV-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022-10-18 | |||
证书 | TCAN1046ADEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-8 |