TCAN-SOIC8-EVM
采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块
TCAN-SOIC8-EVM
概述
TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。
特性
- CAN 总线上提供标准端接和分路端接
- 可搭载滤波电容器、共模扼流圈和 TVS 二极管,使 CAN 总线免受射频噪声和瞬态脉冲影响
- 可搭载通用 8 引脚 SOIC 插座和 CAN SiC 负载
- DSUB9 连接器提供 CAN 总线信号和 GND,可用于典型的汽车电缆线束连接
- 用于配置和控制的所有数字信号会输出到一个接头以便于访问
- 多路跳线实现通用引脚的不同功能用途
CAN 收发器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 通用 8 引脚 CAN 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-26 |
证书 | TCAN-SOIC8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-6-18 |