TCAN-SOIC14-EVM

通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块

TCAN-SOIC14-EVM

立即订购

概述

该通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块 (EVM) 可供用户评估所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列。通过在该通用 14 引脚 CAN EVM 上组装收发器和设置跳线,可以将该 EVM 配置为与所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列配合使用。

该 EVM 还可搭载 SIC 网络,可通过用户安装的 J10 和 J11 将该网络连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。

特性
  • CAN 总线上提供标准端接和分路端接
  • 可搭载滤波电容器、共模扼流圈和 TVS 二极管,使 CAN 总线免受射频噪声和瞬态脉冲的影响
  • 可搭载通用 14 引脚 SOIC 插座和 CAN FD SIC 负载
  • DSUB9 连接器提供 CAN 总线信号和 GND,可用于典型汽车电缆线束连接
  • 用于配置和控制的所有数字信号会输出到一个接头以便于访问
  • 多功能跳线实现通用引脚的不同功能用途

  • 香蕉插孔电缆
  • 电源
  • 信号发生器

CAN 收发器
TCAN1043-Q1 具有灵活数据速率和唤醒输入的汽车类 CAN FD 收发器 TCAN1043A-Q1 具有唤醒/抑制/睡眠功能的汽车类 CAN FD 收发器 TCAN1043G-Q1 具有 CAN FD 和唤醒输入的故障保护 CAN 收发器 TCAN1043H-Q1 具有唤醒输入的汽车类 70V 总线故障保护 CAN FD 收发器 TCAN1043HG-Q1 具有唤醒输入和 5Mbps 灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN FD 收发器 TCAN1043N-Q1 具有唤醒、抑制和睡眠功能的汽车级 CAN FD 收发器 TCAN1144-Q1 具有看门狗、LIMP 和总线诊断功能的汽车类增强型 CAN FD 和高速 CAN 收发器 TCAN1145-Q1 通过选择性唤醒实现局部联网的汽车类 CAN FD 收发器 TCAN1146-Q1 具有看门狗、总线诊断功能和通过选择性唤醒实现局部联网的汽车类 CAN FD 收发器 TCAN1463-Q1 具有抑制 (INH) 和 WAKE 引脚及信号改善功能的汽车级低功耗 CAN FD 收发器 TCAN1473-Q1 具有 INH 和 WAKE 引脚及信号改善功能的汽车级低功耗 CAN FD 收发器 TCAN1473A-Q1 具有 INH 和 WAKE 引脚及信号改善功能的汽车级低功耗 CAN FD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCAN-SOIC14-EVM — 通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TCAN-SOIC14-EVM 通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 通用 14 引脚 CAN 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-19
证书 TCAN-SOIC14-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-4-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持