TCA9406EVM
具有上升时间加速器的 TCA9406 I2C 转换器评估模块
TCA9406EVM
概述
此 EVM 可用于评估采用 DCU 封装的 TCA9406 产品。I2C 总线可通过 SDA_A、SCL_A、SDA_B 和 SCL_B 测试点轻松访问,并对称放置以获得最佳性能。所有 IC 信号均通过测试点连接提供。
特性
- 可访问 VCCA、VCCB、OE、SDA_A、SCL_A、SDA_B 和 SCL_B 引脚
- 用于评估多个 TCA9406 器件的插座的封装
- 用于测试不同电容负载的封装
- 用于测试不同上拉电阻值的封装
- 不同的负载选项可支持测试不同的转换器配置
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TCA9406 I2C Translator Evaluation Module | 2018-10-26 | |||
证书 | TCA9406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-8-21 | |||
数据表 | 具有 8kV HBM ESD 的 TCA9406 2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018-12-17 |