TAS5815EVM
TAS5815 评估模块
TAS5815EVM
概述
TAS5815 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TAS5815PWP 数字输入闭环 D 类放大器的运行情况和性能。TAS5815PWP 是一款立体声高性能闭环 D 级放大器,具有低功耗和先进的音频处理功能。名为 PurePath™ Control Console 3 的图形用户界面或 GUI 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 具有光纤 SPDIF 输入、I2S、TDM 以及通过 USB 接口的音频输入。
特性
- TAS5815 的集成式 DSP 支持 H 类包络跟踪,无需开发复杂的跟踪软件或外部微控制器
- 可以为器件 A 配置集成式 TPS552882 降压/升压转换器,用于评估 H 类效率性能
- 具有光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)输入选项
- 基于 PurePath Console 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
扬声器、电视和条形音频放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TAS5815PWP 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-13 |
| 用户指南 | TAS5815 和 TAS5802 处理流程 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-24 | |
| 证书 | TAS5815PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-5-24 | ||||
| 证书 | TAS5815EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-30 |