TAS5780MEVM
TAS5780M 具有 96kHz 处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
TAS5780MEVM
概述
着手实施时,请执行以下步骤:
第 1 步:硬件
订购 TAS5780M 评估模块
对于 TAS5780M 调优和评估:订购 PurePath™ Console 主板
如果您打算使用智能放大器功能,请订购用于 PurePath™ 音频智能放大器的扬声器特性鉴定板
第 2 步:软件
申请访问 PurePath™ Console 3 和 TAS5780M 软件
如果您打算使用智能放大器功能,请申请访问学习板软件
第 3 步:培训
下载《TAS5780M 评估模块用户指南》
如果您打算使用智能放大器功能,请下载“智能放大器开发入门”应用手册
TAS5780MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 级闭环放大器 TAS5780M。该 EVM 与 PurePath Console 主板 (PPCMB) 以及 PurePath Console 3 软件配合使用。该 EVM 采用了两个 TAS5780M 器件,使用户能够在立体声和单声道两种模式下评估器件。PVDD 电源通过 TAS5780MEVM 提供,并在 PPCMB 上将电压调整为 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5780MEVM 提供了 I²S、I²C 和 3.3VDC。
特性
- 支持 2.0、单声道以及 2.1
- 支持 96kHz 输入采样率
- 基于 PurePath Console 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
- 通过用户指南和易于使用的 PC 软件提供支持
扬声器、电视和条形音频放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TAS5780MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TAS5780M Evaluation Module | 2016-12-12 |