TAS5766MDCAEVM

TAS5766M 评估模块

TAS5766MDCAEVM

立即订购

概述

通过 TAS5766MDCAEVM 可以评估 PurePath™ 智能放大器闭环 I2S 输入放大器的 TAS5766M 和 TAS5768M 系列。它采用一个 TAS5766MDCA(48 引脚 HTSSOP 封装)器件,可以在 4.5V 到 26.4V 的电源电压下工作。

与 PurePath™ 控制台母板和 PurePath™ 控制台 GUI 结合使用时,您便可轻松拥有一套允许采用从各种来源到 TAS5766MDCAEVM 的音频输入的完整音频评估系统,以及用于控制器件和支持电路的 GUI。

要生成 PurePath™ 智能放大器所需的参数,还需要扬声器特性评估板。

EVM 安装有 TAS5766MDCA。对于其他版本 (TAS5768MDCA) 的评估,请从我们的网站订购免费样片,并替换 TAS5766MDCAEVM 上的 IC。

单击此页中的“请求”按钮可访问以下软硬件:

  • TAS5766MDCAEVM
  • PurePath™ 控制台 GUI
  • PurePath™ 智能放大器插件

完整评估智能放大器需要以下 TI 工具(均需单独订购):

您可以在 PurePath™ 智能放大器概述文档中找到所需项的完整列表。

注意:您必须注册才能订购 EVM 和下载 GUI。我们尽力在三个工作日内响应所有申请(通常是当天)。但是,如果您未在三个工作日内收到响应,请在 e2e 上发布申请以让我们知悉。遗憾的是,我们不会批准业余爱好者或学生获得 PurePath™ 智能放大器工具。

特性
  • PurePath™ 智能放大器技术可最大限度地提高音频性能,且可同时保护扬声器免遭热量和偏移损坏
  • 高输出电流 (7.5A),可将高峰功率送入扬声器
  • 通过 PurePath™ 控制台实现的 GUI 控制
  • PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)
  • 如有技术问题,请在 e2e 上发布新话题,会有应用工程人员进行回复。
PC 和笔记本电脑音频放大器
TAS5766M 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5766MDCAEVM — TAS5766M 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5766MDCAEVM TAS5766M 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5766MDCAEVM User's Guide 2014-5-31
证书 TAS5766MDCAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Getting Started with Smart Amp Development (Rev. D) 2017-3-1
应用手册 PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) 2015-3-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频