TAS5404Q1EVM

具有 I2C 诊断和保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM,用于汽车主机

TAS5404Q1EVM

立即订购

概述

TAS5404Q1EVM 展示了 TI 用于汽车音响主机系统的成本优化型 4 通道模拟输入 D 类音响解决方案。TAS5404 解决方案可让汽车客户以极具竞争力的系统总成本最轻松地实现从 AB 类系统到更小、更轻且更高效的 D 类解决方案过渡。

  • TAS5404 通过 14.4V 电源提供 25W/通道 (4Ω),并向没有外部放大器的音响主机提供 2Ω 扬声器驱动能力。
  • TAS5404 的宽泛电源电压能力(从 5.6V 到 18V)使其成为汽车音响主机的理想选择,同时在启停低电压瞬态事件中提供顶级性能。
  • TAS5404 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。
  • TAS5404 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能可简化系统设计、降低开发成本并缩短产品上市时间。
  • TAS5404Q1EVM 特性:通过两个 3.5mm 立体声插孔连接器实现四路模拟输入、通过一个 8 针接线盒实现四路扬声器输出、通过板载 USB-I2C 控制器进行 GUI 驱动的控制以及集成的诊断评估。

特性
  • 通过 14.4V 电源提供 4 通道 25W/通道 (4Ω)
  • 向音响主机提供 2Ω 扬声器驱动能力
  • I2C 诊断和保护
  • 符合 CISPR25 5 类辐射/传导干扰标准
  • 四路模拟输入、四路扬声器输出和板载 USB-I2C 控制器
汽车音频放大器
TAS5404-Q1 具有 I2C 诊断和负载突降保护功能的汽车类 26W、4 通道、6V 至 18V 模拟单端输入 D 类音频放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL760M33-Q1 汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5404Q1EVM — 具有 I2C 诊断和保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM,用于汽车主机

支持的产品和硬件

TAS5404Q1EVM 具有 I2C 诊断和保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM,用于汽车主机

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5404Q1EVM User Guide 2015-10-2
证书 TAS5404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持