TAS2505-Q1EVM

具有诊断功能的 TAS2505-Q1 音频放大器评估板

TAS2505-Q1EVM

立即订购

概述

TAS2505-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是 TAS2505-Q1 的完整演示和评估参考设计,TAS2505-Q1 是具有模拟、数字和混合输入功能的低功耗 D 类数字音频放大器。可使用 TI 的编解码器控制软件通过 USB 来控制该 EVM,或通过外部 I2C/SPI 命令进行控制。两个外部电路示例显示了如何将开路负载检测添加到放大器的本机故障检测中,包括检测接地短路、电源短路、端子间短路和过热的能力。

特性
  • 单声道 D 类 BTL 扬声器放大器,10% THD 时功率为 2.6W(4 Ω、5.5V)
  • 负载诊断功能:输出至 GND 短路、终端至终端短路、输出至电源短路、开路负载和过热
  • 5V 单电源轨
  • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
  • 模拟、数字和混合输入功能

  • TAS2505-Q1EVM

不包含

  • 编解码器控制台 GUI;需另外下载
  • Micro-USB 电缆

汽车音频放大器
TAS2505-Q1 具有音频处理功能的汽车类 2W 单声道数字或模拟输入 D 类放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TAS2505-Q1EVM
  2. 下载 TAS25xx Codec Control EVM GUI

立即订购并开发

评估板

TAS2505-Q1EVM — 具有诊断功能的 TAS2505-Q1 音频放大器评估板

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01529 具有诊断功能的仪表组和紧急呼叫音频参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS2505-Q1EVM 具有诊断功能的 TAS2505-Q1 音频放大器评估板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01529 具有诊断功能的仪表组和紧急呼叫音频参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
设计指南 具有诊断功能的仪表组和紧急呼叫音频参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-29
证书 TAS2505-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01529 具有诊断功能的仪表组和紧急呼叫音频参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持